1023552 - H1Z2Z2-K 1X4 WH/BK
1023552 - H1Z2Z2-K 1X4 WH/BK
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 1023552 - H1Z2Z2-K 1X4 WH/BK
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 1023552 - H1Z2Z2-K 1X4 WH/BK

1023552 - H1Z2Z2-K 1X4 WH/BK

Precio habitual
$0.69
Precio de venta
$0.69
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Cables solares de copolímero reticulado - tipo H1Z2Z2-K certificado de acorde a la EN 50618

H1Z2Z2-K, cable solar reticulado según EN 50618 para sistemas fotovoltaicos, larga duración, resistente a la intemperie
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • H1Z2Z2-K (tipo de construcción según EN 50618)
  • Sustituye al antiguo ÖLFLEX® SOLAR XLR-R
Información de producto
  • Referencia: 1023552
  • Sección transversal del conductor en mm²: 4
  • Diámetro exterior [mm]: 5.4
  • Índice de cobre kg/km: 38.4
  • Peso kg/km: 62
  • Largo estándar: 100m,500m,1000m
  • información de producto(PDF)
  • !!! Para longitudes diferentes a las estándar, se cobrará una tarifa adicional de $20!!!

Ficha técnica
Declaracion de rendimiento

Beneficios
  • Previene la propagación del fuego en caso de incendio y no emite gases tóxicos en caso de incendio
  • Resistente frente a impactos mecánicos.
  • Apto para aplicaciones a la intemperie
Ámbito de uso
  • Para el cableado entre módulos solares y como cable de conexión entre las cadenas de módulos y el inversor CC/CA
  • Tendido bajo tierra dentro de tubos protectores aptos para tendido enterrado con garantía de drenaje de agua / agua estancada de la superficie del cable y con el uso de zanjas para cables construidas profesionalmente para el tubo protector con al menos 50 cm de tierra de relleno (70 cm debajo de carreteras) a través de cinta de aviso sobre la placa de cubierta sobre una capa de arena de al menos 10 cm por encima del tubo protector, que a su vez se encuentra en un lecho de arena de al menos 10 cm de altura
  • No se permite almacenamiento a largo plazo o permanente ni funcionamiento continuo dentro o bajo el agua
  • No apto para enterrado directo según IEC 60364-5-52, respectivamente HD 60364-5-52
  • Instalaciones PV con tensión del sistema de CC de hasta 1800 V como máximo
Características de producto
  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1Corrosividad reducida de los gases de combustión conforme a IEC 60754-2
  • Resistente a la intemperie/rayos UV conforme a EN 50618, apéndice E
  • Resistente al ozono, según EN 50396
  • Gran resistencia a los cortes y a la abrasión
Descripción del producto
  • Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
  • Aislante del conductor de copolímero reticulado
  • Cubierta exterior de copolímero reticulado
  • Color de cubierta exterior: negro, rojo o azul
  • Color del conductor: blanco
Normas de referencia / Aprobaciones
  • H1Z2Z2-K (tipo de construcción según EN 50618)
  • Referencias con otras secciones bajo demanda
Composición de producto