1119105 - ÖLFLEX CLASSIC 110 5G0,75
1119105 - ÖLFLEX CLASSIC 110 5G0,75
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 1119105 - ÖLFLEX CLASSIC 110 5G0,75
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 1119105 - ÖLFLEX CLASSIC 110 5G0,75

1119105 - ÖLFLEX CLASSIC 110 5G0,75

Precio habitual
$0.65
Precio de venta
$0.65
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Cable de control de PVC resistente a aceites, certificado VDE, para una amplia gama de aplicaciones

ÖLFLEX® CLASSIC 110, cable de control de PVC, con registro VDE, resistente a aceites y flexible, para diversas aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Certificado de conformidad VDE con supervisión de fábrica
Información de producto
  • Referencia: 1119105
  • Núm. de conductores y sección en mm²: 5 G0.75
  • Diámetro exterior [mm]: 6.7
  • Índice de cobre kg/km: 36
  • Peso kg/km: 79
  • Largo estándar: 50m,100m,200m,300m,500m
  • información de producto(PDF)

Ficha técnica
Apobado por VDE
Declaracion de rendimiento

Beneficios
  • Diversidad de longitudes estándar y cortes
  • Amplio rango de gama, artículos hasta 100 conductores
Ámbito de uso
  • Instalacion fija, así como uso flexible ocasional
  • Interiores secos o húmedos, en esfuerzos de tensión mecánica media
  • Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)
  • En cadenas portacables, para distancias de recorrido hasta 5 m y 0,2 a 1 millón de ciclos de flexión, sólo para las secciones de 0,5 a 2,5mm²y de 2 a 7 conductores
Características de producto
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Gran resistencia química, consulte el apéndice T1 del catálogo
  • Resistencia a aceites según DIN EN 50290-2-22 (TM54)
Descripción del producto
  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC LAPP P8/1
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta: PVC, gris (similar a RAL 7001)
Normas de referencia / Aprobaciones
  • N.º reg. VDE 7030 para las siguientes dimensiones: hasta 2,5 mm²: 2 - 65 conductores, a partir de 4 mm²: 2 - 7 conductores, a partir de 25 mm²: 2 - 5 conductores
Composición de producto