1120370 - ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G10

1120370 - ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G10

Precio habitual
$6.01
Precio de venta
$6.01
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Cable de alimentación y control ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV para múltiples aplicaciones, PVC, clase 5, con codificación numérica, uso al aire libre
  • Buen comportamiento en la intemperie
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
Información de producto
  • Referencia: 1120370
  • Núm. de conductores y sección en mm²: 4 G10.0
  • Diámetro exterior [mm]: 18.7
  • Índice de cobre kg/km: 384
  • Peso kg/km: 707
  • Largo estándar: 300m,500m,1000m,0m,100m
  • información de producto(PDF)

Ficha técnica
Declaracion de rendimiento

Beneficios
Ámbito de uso
  • Ingeniería de planta, maquinaria industrial, instalaciones de climatización, tecnología de luz y sonido
  • Instalacion fija, así como uso flexible ocasional
  • Cada dimensión con un espesor de pared con promedio mínimo / nominal de la cubierta exterior de 1,8 mm: se aplica donde las cubiertas exteriores reforzadas pueden ser una ventaja
  • Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)
Características de producto
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
  • Resistente al ozono, según EN 50396
Descripción del producto
  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC LAPP P8/1
  • Cubierta exterior de PVC, negra (RAL 9005)
Normas de referencia / Aprobaciones
  • Basado en VDE 0250-1 y HD 627-1 S1
Composición de producto