1123359 - ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3G4

1123359 - ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3G4

Precio habitual
$3.67
Precio de venta
$3.67
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Cable de control libre de halógenos apantallado con prestaciones mejoradas frente al fuego

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH, cable de control libre de halógenos, HFFR, flexible y apantallado para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Para uso en edificios públicos y plantas industriales
Información de producto
  • Referencia: 1123359
  • Núm. de conductores y sección en mm²: 3 G 4.0
  • Diámetro exterior [mm]: 10.6
  • Índice de cobre kg/km: 178
  • Peso kg/km: 231
  • Largo estándar: 50m,100m,500m,1000m
  • información de producto(PDF)

Ficha técnica
Certificado

Beneficios
  • Instalación sencilla gracias a un diseño flexible
  • Ahorro de espacio en la instalación gracias al reducido diámetro del cable
  • Certificación para aplicaciones marítimas
Ámbito de uso
  • Edificios públicos y locales de pública concurrencia
  • Nota: para uso de cables para maquinaria industrial en USA con certifiación AWM (Appliance Wiring Material) según la NFPA 79 Ed. 2015 consulte el apéndice T29
  • Ingeniería de plantaMaquinaria industrialInstalaciones de climatización
  • Particularmente indicado para zonas en que la vida humana y animal, o propiedades de alto valor estén expuestas a un alto riesgo de daño por incendio
  • En ambientes de EMC (compatibilidad electromagnética) críticos
Características de producto
  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • No propagador del incendio según IEC 60332-3-22 y IEC 60332-3-24 respectivamente IEC 60332-3-25 (propagación de llama en vertical y en haces)
  • Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1Corrosividad reducida de los gases de combustión conforme a IEC 60754-2
  • Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2
Descripción del producto
  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de mezcla libre de halógenos
  • Envolvente de cinta plástica libre de halógenos
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior: Mezcla especial libre de halógenos, gris (similar a RAL 7001)
  • Conductores trenzados en capas
Normas de referencia / Aprobaciones
  • UL AWM style 21217
  • Basado en EN 50525-3-11
  • Basado en EN 50525-2-51
  • N.º certificado Germanischer Lloyd (GL): TAE00002RK
Composición de producto