1136204 - ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1
1136204 - ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 1136204 - ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 1136204 - ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1

1136204 - ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1

Precio habitual
$1.19
Precio de venta
$1.19
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Cable de control de PVC apantallado con diámetro exterior reducido

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY, cable de control de PVC, apantallado y flexible para diversas aplicaciones, delgado y ligero sin cubierta exterior, U0/U: 300/500 V
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Delgado y ligero, sin cubierta interior
  • Conformidad con EMC (CEM)
Información de producto
  • Referencia: 1136204
  • Núm. de conductores y sección en mm²: 4 G1.0
  • Diámetro exterior [mm]: 7.3
  • Índice de cobre kg/km: 74
  • Peso kg/km: 98
  • Largo estándar: 50m,100m,300m,500m,1000m
  • información de producto(PDF)

Ficha técnica
Declaracion de rendimiento

Beneficios
  • Ahorro de espacio en la instalación gracias al reducido diámetro del cable
Ámbito de uso
  • Tecnología de medición y control
  • Ingeniería de plantaMaquinaria industrialInstalaciones de climatización
  • Máquinas de oficina y sistemas para procesamiento de datos.
  • En ambientes de EMC (compatibilidad electromagnética) críticos
  • Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)
Características de producto
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Gran resistencia química, consulte el apéndice T1 del catálogo
  • Alto porcentaje de cobertura de la pantalla conimpedancia de transferencia baja (máx. 250 Ω/km a 30 MHz)
Descripción del producto
  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC LAPP P8/1
  • Cinta plástica para sujeción del núcleo
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta: PVC, gris (similar a RAL 7001)
  • Conductores trenzados en capas
Normas de referencia / Aprobaciones
  • Basado en EN 50525-2-51
Composición de producto