2170000 - CoaXial - RG 58 C/U

2170000 - CoaXial - RG 58 C/U

Precio habitual
$0.60
Precio de venta
$0.60
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Instalación fija y uso flexible condicional en interiores y exteriores secos o húmedos. Rango de temperaturas de -55°C a +250°C
Información de producto
  • Referencia: 2170000
  • Denominación: RG-58 C/U
  • Impedancia característica Ohm: 50 +/- 2 Ω
  • Capacidad pF/m: 101
  • Atenuación aprox. dB/100m de 200 MHz / 400 MHz: 24 / 33
  • Velocidad de propagación %: 66
  • Tensión de servicio 50 Hz ef. kV: 2
  • Tensión de prueba kV: 5
  • Material del conductor interior: CuLivz
  • Ø interno: 0.9
  • Material dieléctrico: PE
  • Ø dieléctrico: 2.95
  • Material externo del conductor: Cvz
  • Cubierta exterior del cable: PVC
  • Diámetro exterior [mm]: 4.95
  • Índice de cobre kg/km: 19.1
  • Peso kg/km: 38
  • Largo estándar: 100m,1000m,500m,250m
  • información de producto(PDF)
  • !!! Para longitudes diferentes a las estándar, se cobrará una tarifa adicional de $20!!!

Ficha técnica

Beneficios
  • Estos cables coaxiales permiten una transmisión de señales sin distorsión, con un gran ancho de banda y una atenuación baja.
  • Alta frecuencia
Ámbito de uso
  • Para uso flexible con limitaciones y/o para uso estático en interiores y exteriores, secos y húmedos
  • Para sistemas informáticos y de radio, así como para todo el campo de la electrónica y la tecnología de radiofrecuencia comercial
Características de producto
  • No propagador de la llama
Descripción del producto
  • Las interferencias externas afectan significativamente menos a estos cables coaxiales gracias a su estructura
Normas de referencia / Aprobaciones
Composición de producto