21700125 - ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN

21700125 - ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN

Precio habitual
$514.01
Precio de venta
$514.01
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Switches gestionables para la comunicación industrial

Switches de red industriales para soluciones basadas en Ethernet en Smart Factories.
  • Alimentación de tensión redundante
  • Carcasa metálica robusta y montaje en perfil DIN
  • Sin necesidad de ventilación ni mantenimiento
Información de producto
  • Referencia: 21700125
  • Denominación: ETHERLINE® ACCESS M06T-2GEN
  • Tipo: Gestionable (Managed)
  • Largo estándar: 1pza
  • información de producto(PDF)

Manual de operación
Ficha técnica

Beneficios
  • Mejore los gastos totales de explotación gracias a una instalación más rápida y tiempos de parada más reducidos
  • Las soluciones más flexibles disponibles globalmente de un mismo proveedor
Ámbito de uso
Características de producto
  • Instalación sencilla de redes redundantes con un tiempo de reconfiguración de < 20 ms
  • Puertos RJ45: 10/100/1000 BaseT(X)
  • Tamaño paquete buffer: 1 Mbit
  • Protocolos compatibles: HTTPS/SSL, SSH, TACACS+, RADIUS, SNTP Client, Ethernet IP, Modbus TCP
  • Alimentación de tensión redundante: 24 VCC
Descripción del producto
Normas de referencia / Aprobaciones
  • Choque IEC 60068-2-27
  • Caída libre IEC60068-2-32
  • Vibración IEC 60068-2-6
  • UL 61010
Composición de producto