21700502 - ED-PB-90-FC
21700502 - ED-PB-90-FC
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 21700502 - ED-PB-90-FC
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 21700502 - ED-PB-90-FC

21700502 - ED-PB-90-FC

Precio habitual
$38.37
Precio de venta
$38.37
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Conectores PROFIBUS Fast Connect

PROFIBUS Sub-D connector, Fast Connect, integrated bus termination, optional LED diagnostic/interfaces, cable outlet 35°/90°/180°
  • Nueva e innovadora tecnología deconexión por desplazamiento deaislamiento, apta para conductoressólidos y flexibles (versiones 90° y 180°)
  • Versiones con 2. Interfaz de tipo sub D
  • LED de diagnóstico opcional
Información de producto
  • Referencia: 21700502
  • Denominación: ED-PB-90-FC
  • Interfaz PG: No
  • LED de diagnóstico: No
  • PU: 1
  • Largo estándar: 1pza
  • información de producto(PDF)
  • !!! Para longitudes diferentes a las estándar, se cobrará una tarifa adicional de $20!!!

Manual de operación
Ficha técnica

Beneficios
  • Sin partes que puedan perderse
  • Control de conexión de bus visual
  • Instalación rápida con tecnología Fast Connect (FC)
  • sensor/actuador
  • Resistencia de terminación (integrado) conmutable
Ámbito de uso
Características de producto
  • Totalmente compatible con el estándar del mercado
  • Máxima tasa de transimisón de datos de 12 Mbit/s
  • Voltaje: 4.75 - 5.25 V DC (suministrado por el terminal)
  • Consumo de corriente máximo 12,5 mA (con LED 35 mA)
  • Resistencia de terminación "ON" - cable saliente queda desconectado del bus
Descripción del producto
  • Conector D-Sub, 9 polos, tornillos de fijación 4-40 UNC
  • Compatibilidad electromagnética (CEM) mejorada mediante una caja metalizada
  • Versión con interfaz Sub-D para programación/diagnóstico ('PG')
  • Versión LED, indicaciones: verde - bus operando; azul - transmisión de la estación; naranja - resistencia de terminación en "on"
  • Máx. diámetro exterior de cable: 8 mm
Normas de referencia / Aprobaciones
  • IEC 61158, IEC 61784
  • UL File No. E331560
Composición de producto