21700504 - ED-PB-90
21700504 - ED-PB-90
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 21700504 - ED-PB-90
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 21700504 - ED-PB-90

21700504 - ED-PB-90

Precio habitual
$38.85
Precio de venta
$38.85
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Conector PROFIBUS con M12 / conexión roscada | REPEATER | ATEX

Conector PROFIBUS Sub-D, terminales atornillados, resistencia de terminación de bus integrada, LED de diagnóstico / interfaces opcional, salida de cable en 35 ° / 90 ° / 180 °
  • LED de diagnóstico opcional
  • M12, REPEATER y versión ATEX
  • Versiones con 2. Interfaz de tipo sub D
Información de producto
  • Referencia: 21700504
  • Denominación: ED-PB-90
  • Interfaz PG: No
  • LED de diagnóstico: No
  • PU: 1
  • Largo estándar: 1pza
  • información de producto(PDF)
  • !!! Para longitudes diferentes a las estándar, se cobrará una tarifa adicional de $20!!!

Manual de operación
Ficha técnica

Beneficios
  • Versión ATEX: Para uso en cicruitos de seguridad intrínseca en áreas de zona 2 con peligro de explosión (atmósferas de gas explosivo ocurre esporádicamente)
  • Versión REPETIDOR: Regenera la señal de datos (slope, power and mark-to-space ratio)
  • Conexión fácil con probada M12 / técnica por apriete de tornillo
  • Resistencia de terminación (integrado) conmutable
  • sensor/actuador
Ámbito de uso
Características de producto
  • Consumo máximo. 12,5 mA(con LED 35 mA / REPETIDOR 100 mA)
  • Versión REPEATER (repetidor): fácil ampliación de la red PROFIBUS: hasta 3 repeaters- 1 segmento PROFIBUS adicional - aislamiento galvánico
  • Máxima tasa de transimisón de datos de 12 Mbit/s
  • Voltaje: 4.75 - 5.25 V DC (suministrado por el terminal)
  • Resistencia de terminación "ON" - cable saliente queda desconectado del bus
Descripción del producto
  • Conector D-Sub, 9 polos, tornillos de fijación 4-40 UNC
  • Compatibilidad electromagnética (CEM) mejorada mediante una caja metalizada
  • Versión con interfaz Sub-D para programación/diagnóstico ('PG')
  • Versión LED, indicaciones: verde - bus operando; azul - transmisión de la estación; naranja - resistencia de terminación en "on"
  • Para el diámetro exterior del cable: 5-8 mm / M12 confecciones codificadas B
Normas de referencia / Aprobaciones
  • Versión ATEX: DIN EN 60079-0:2006, DIN 60079-15:2005 (category 3G zone 2)
  • IEC 61158, IEC 61784
  • UL File No. E331560
Composición de producto