21700633 - ED-IE-RJ45F-AC-DC

21700633 - ED-IE-RJ45F-AC-DC

Precio habitual
$8.60
Precio de venta
$8.60
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Conector industrial RJ45 con carcasa IP68

Conector circular Ethernet Industrial para montaje en campo, IP68, con código de color según T568B calificado para 10 Gigabit
  • CAT.6Aconforme a ISO/IEC 11801
  • Instalación sin herramientas
Información de producto

Ficha técnica

Beneficios
Ámbito de uso
Características de producto
  • Carcasa: latón niquelado
  • Apto para Ethernet 10 Gigabit/s
  • Válido para conductores formados por varios hilos de secciones AWG 27/7-22/7 y para conductores sólidos de secciones AWG 26/1-22/1
Descripción del producto
Normas de referencia / Aprobaciones
  • RJ45 conforme a IEC 60603-7-51
  • Con aprobación UL (archivo, E353543)
  • Cat. 6A conforme a ISO/IEC 11801
Composición de producto