21700647 - ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC
21700647 - ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 21700647 - ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 21700647 - ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC

21700647 - ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC

Precio habitual
$19.01
Precio de venta
$19.01
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Conector Industrial Ethernet, M12 con codificación D, para los cables de categoría 5 de 4 polos hasta 100 Mbit/s, con Ethernet o un código de colores Profinet
  • Cat. 5 conforme a ISO/IEC 11801
  • Instalación sin herramientas
Información de producto
  • Referencia: 21700647
  • Denominación: ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC
  • Diámetro exterior en mm mín.: 6.2
  • Diámetro exterior máx. (mm): 9.7
  • Unid. de embalaje: 1
  • AWG sólido: 26-22
  • AWG 7-hilos: 26-22
  • Largo estándar: 1pza
  • información de producto(PDF)

Manual de operación
Ficha técnica

Beneficios
Ámbito de uso
Características de producto
  • Conector enchufable Industrial Ethernet instalable en campo
  • Resistencia mecánica y a vibraciones
  • Instalación sin necesidad de herramientas, diseño pequeño y compacto
  • Adecuado para aplicaciones industriales
Descripción del producto
Normas de referencia / Aprobaciones
  • M12 con codificación D conforme a IEC61076-2-101
  • Cat. 5 conforme a ISO/IEC 11801
Composición de producto