21700652 - ED-IE-AXS-6A-A-20-FC
21700652 - ED-IE-AXS-6A-A-20-FC
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 21700652 - ED-IE-AXS-6A-A-20-FC
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 21700652 - ED-IE-AXS-6A-A-20-FC

21700652 - ED-IE-AXS-6A-A-20-FC

Precio habitual
$14.69
Precio de venta
$14.69
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Conector Industrial Ethernet RJ45 instalable en campo, recto y acodado, IP20, apto para hasta 10 Gbit/s, conductor con codificación de colores PROFINET o TIA
  • CAT.6Aconforme a ISO/IEC 11801
  • Montaje con codificación de colores
  • Instalación sin herramientas
Información de producto
  • Referencia: 21700652
  • Connector_Design: Recto, atornillado
  • Diámetro exterior en mm mín.: 5.5
  • Diámetro exterior máx. (mm): 10
  • Diámetro de conductor mínimo en mm: 1
  • Diámetro de conductor mínimo en mm: 1.6
  • Unid. de embalaje: 1
  • AWG sólido: 24 - 22
  • AWG 7-hilos: 27 - 22
  • Largo estándar: 1pza
  • información de producto(PDF)

Manual de operación
Ficha técnica

Beneficios
Ámbito de uso
Características de producto
  • Conector RJ45 Ethernet Industrial instalable en campo
  • Apto para 10BASE-T / 100BASE-T / 1000BASE-T / 10GBASE-T
  • Carcasa: zinc fundido a presión, color gris
  • 4 salidas de cable acodadas distintas factibles
  • Adecuado para aplicaciones industriales
Descripción del producto
Normas de referencia / Aprobaciones
  • RJ45 conforme a IEC 60603-7-51
  • Con aprobación UL (archivo, E353543)
  • Cat. 6A conforme a ISO/IEC 11801
Composición de producto