2170296 - ETHERLINE H CAT.5e4X2XAWG24/1
2170296 - ETHERLINE H CAT.5e4X2XAWG24/1
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 2170296 - ETHERLINE H CAT.5e4X2XAWG24/1
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 2170296 - ETHERLINE H CAT.5e4X2XAWG24/1

2170296 - ETHERLINE H CAT.5e4X2XAWG24/1

Precio habitual
$1.36
Precio de venta
$1.36
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Cable Ethernet de la categoría 5e, clase D para instalación fija: probado hasta 100 MHz

Cable Ethernet Industrial Cat.5e para instalación fija, material de cubierta exterior libre de halógenos o PUR (homologación AWM) , 2 o 4 x2xAWG24/1
  • Cable Ethernet Industrial
  • Cat.5e
Información de producto
  • Referencia: 2170296
  • Denominación: ETHERLINE® H CAT.5e
  • Núm. de conductores y sección en AWG: 4 x 2 x AWG24/1
  • Diámetro de conductor en mm: 1
  • Diámetro exterior mm: 6.1
  • Índice de cobre kg/1.000 ud.: 32
  • Peso kg/km: 54
  • Largo estándar: 100m,300m,500m,1000m
  • información de producto(PDF)

Ficha técnica

Beneficios
  • Comunicación perfecta para el nivel de sensor/actuador con Internet
  • Apantallado contra las interferencias
  • Apto para utilización en locales secos o mojados.
  • Puede emplearse en entornos severos con Ethernet Industrial
  • Cable cubierta PUR: 1000V UL - para instalación compartida con cables de potencia
Ámbito de uso
  • 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial
  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
  • Uso industrial
  • Instalación fija
  • 4 pares: 10/100/1000 Mbit/s para Ethernet Industrial
Características de producto
  • El apantallamiento doble de alta calidad garantiza una elevada seguridad de transmisión en áreas sujetas a cargas electromagnéticas
  • La cubierta de PUR es muy resistente a aceites minerales y a la abrasión.
  • Cubierta exterior libre de halógenos.
Descripción del producto
  • Conductor sólido (unifilar)
  • Aislamiento de conductor realizado con revestimiento de espuma
  • SF/UTP: pantalla global de trenza de cobre estañado y cinta de aluminio
  • Cubierta exterior PUR o LSZH
  • Color: azul agua (similar a RAL 5021)
  • Versión de 2 o 4 pares
Normas de referencia / Aprobaciones
  • Versiones PUR: UL AWM estilo 21576
  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1 Corrosividad reducida de los gases de combustión conforme a IEC 60754-2
  • Cables de PUR: sin halógenos conforme a VDE 0472-815
Composición de producto