2170466 - ETHERLINE Cat. 6 A H
2170466 - ETHERLINE Cat. 6 A H
2170466 - ETHERLINE Cat. 6 A H
2170466 - ETHERLINE Cat. 6 A H
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 2170466 - ETHERLINE Cat. 6 A H
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 2170466 - ETHERLINE Cat. 6 A H
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 2170466 - ETHERLINE Cat. 6 A H
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 2170466 - ETHERLINE Cat. 6 A H

2170466 - ETHERLINE Cat. 6 A H

Precio habitual
$4.75
Precio de venta
$4.75
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Cable Ethernet de la categoría 6A, clase EA para la instalación fija: probado hasta 500 MHz

Cable Ethernet Industrial Cat.6A para instalación fija, libre de halógenos, cubierta PVC o PUR, 4x2xAWG22/1
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Para aplicaciones PROFINET de 4 pares
  • Cat.6A calificado para 10Gbit/s
Información de producto
    • Referencia: 2170466
    • Denominación: ETHERLINE® Cat.6A H
    • Núm. de conductores y sección en AWG: 4 x 2 x AWG22/1
    • Diámetro de conductor en mm: 1.5
    • Diámetro exterior mm: 8.7
    • Índice de cobre kg/1.000 ud.: 53
    • Peso kg/km: 99
    • Largo estándar: 100m,500m,1000m,,
    • información de producto(PDF)
!!! Para longitudes diferentes a las estándar, se cobrará una tarifa adicional de $20!!!

Ficha técnica
Declaracion de rendimiento

Beneficios
  • Apantallado contra las interferencias
  • Apto para utilización en locales secos o mojados.
  • Puede emplearse en entornos severos con Ethernet Industrial
  • 4 pares: desde 100Mbit/s hasta 10 Gbit/s para Ethernet Industrial
Ámbito de uso
  • Cableado de máquinas, herramientas, dispositivos, aparatos y armarios eléctricos y de control.
  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
  • Para cableado industrial secundario y terciario conforme a EN 50173-3 ISO/IEC 24702
Características de producto
  • La cubierta de PUR es muy resistente a aceites minerales y a la abrasión.
  • Cubierta exterior resistente y libre de halógenos
  • La cubierta de PVC resistente a aceites permite que se pueda utilizar en entornos industriales
  • El apantallamiento doble de alta calidad garantiza una elevada seguridad de transmisión en áreas sujetas a cargas electromagnéticas
Descripción del producto
  • Hilo cobre sólido AWG22
  • Aislamiento de conductor realizado con polietileno (PE)
  • S/FTP: trenza de hilos de cobre como apantallamiento general y apantallamiento de pares con lámina de aluminio
  • Color: verde (parecido al RAL 6018)
Normas de referencia / Aprobaciones
Composición de producto