2170485 - ETHERLINE FD  CAT.6A 4X2X24/7AWG
2170485 - ETHERLINE FD  CAT.6A 4X2X24/7AWG
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 2170485 - ETHERLINE FD  CAT.6A 4X2X24/7AWG
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 2170485 - ETHERLINE FD  CAT.6A 4X2X24/7AWG

2170485 - ETHERLINE FD CAT.6A 4X2X24/7AWG

Precio habitual
$5.97
Precio de venta
$5.97
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Cable Ethernet de la categoría 6A, clase EA para el uso altamente flexible: probado hasta 500 MHz

Cable Ethernet Industrial Cat.6A para uso extraflexible en cadenas de arrastre, 4 pares, cubierta PVC o PUR, certificado UL, 4x2xAWG24/7
  • CAT.6A para cadenas portacables, calificado para 10Gbit/s
  • Para aplicaciones PROFINET de 4 pares
Información de producto
  • Referencia: 2170485
  • Denominación: ETHERLINE® FD CAT.6A
  • Núm. de conductores y sección en AWG: 4x2xAWG24/7
  • Diámetro de conductor en mm: 1.3
  • Diámetro exterior mm: 8.9
  • Índice de cobre kg/1.000 ud.: 44
  • Peso kg/km: 88
  • Largo estándar: 500m
  • información de producto(PDF)
  • !!! Para longitudes diferentes a las estándar, se cobrará una tarifa adicional de $20!!!

Ficha técnica

Beneficios
  • Apantallamiento de alta calidad para zonas con carga electromagnéticas
  • 4 pares: desde 100Mbit/s hasta 10 Gbit/s para Ethernet Industrial
  • Apto para uso en cadenas portacables y partes de máquinas con movimiento permanente, en locales secos o húmedos
  • Puede emplearse en entornos severos con Ethernet Industrial
Ámbito de uso
  • Para aplicaciones de gran flexibilidad (ej. cadenas portacables)
  • Cableado de máquinas, herramientas, dispositivos, aparatos y armarios eléctricos y de control.
  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
Características de producto
  • La versión de PUR es libre de halógenos conforme a VDE 0472-815
  • Resistente a aceites según IEC 60811-2-1
  • CAT.6A para cadenas portacables, calificado para 10Gbit/s
  • Cumple con los requisitos, conforme a CAT.6A, ISO/IEC 11801 y EN 50173
  • 2,5 millones de ciclos de flexión en cadenas portacables
Descripción del producto
  • Conductor de cobre trenzado estañado de 7 hilos
  • Aislamiento del conductor: base de poliolefina
  • S/FTP: trenza de hilos de cobre como apantallamiento general y apantallamiento de pares con lámina de aluminio
  • Cubierta exterior: PUR, libre de halógenos/PVC
  • Color: verde (parecido al RAL 6018)
Normas de referencia / Aprobaciones
  • Exigencias eléctricas conforme a IEC 61156-6
  • Cable de PUR con certificación UL/CSA (CMX)
  • Versiones PUR: UL AWM estilo 21576
  • PVC: certificado UL/CSA (CM)
  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
Composición de producto