2170486 - ETHERLINE Y Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
2170486 - ETHERLINE Y Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 2170486 - ETHERLINE Y Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 2170486 - ETHERLINE Y Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7

2170486 - ETHERLINE Y Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7

Precio habitual
$2.84
Precio de venta
$2.84
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Cable Ethernet de categoría 5e, clase D para el uso flexible: probado hasta 100 MHz

Cable Ethernet Industrial Cat.5e para instalación fija, material de cubierta exterior libre de halógenos o PUR (homologación AWM) , 2 o 4 x2xAWG26/7
  • Cable Ethernet Industrial
  • Cat.5e
  • Para latiguillos (máx. 60 m)
Información de producto
  • Referencia: 2170486
  • Denominación: ETHERLINE® Y Flex CAT.5e
  • Núm. de conductores y sección en AWG: 4 x2 x AWG26/7
  • Diámetro de conductor en mm: 1
  • Diámetro exterior mm: 6.2
  • Índice de cobre kg/1.000 ud.: 30
  • Peso kg/km: 54
  • Largo estándar: 500m,1000m
  • información de producto(PDF)

Ficha técnica

Beneficios
  • Cable cubierta PUR: 1000V UL - para instalación compartida con cables de potencia
  • Comunicación perfecta para el nivel de sensor/actuador con Internet
  • Apantallado contra las interferencias
  • Apto para utilización en locales secos o mojados.
  • Puede emplearse en entornos severos con Ethernet Industrial
Ámbito de uso
  • 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial
  • Para aplicación flexible (conductor de 7 hilos trenzados)
  • Para latiguillos (máx. 60 m)
  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
  • 4 pares: 10/100/1000 Mbit/s para Ethernet Industrial
Características de producto
  • El apantallamiento doble de alta calidad garantiza una elevada seguridad de transmisión en áreas sujetas a cargas electromagnéticas
  • La cubierta de PUR es muy resistente a aceites minerales y a la abrasión.
Descripción del producto
  • SF/UTP: pantalla global de trenza de cobre estañado y cinta de aluminio
  • Aislamiento de conductor realizado con revestimiento de espuma
  • Conductor cobre desnudo, 7 hilos
  • Cubierta exterior en versión de PVC, PUR o LSZH
  • Color: azul agua (similar a RAL 5021)
  • Versión de 2 o 4 pares
  • Color cubierta PVC: verde (basado en RAL 6018)
Normas de referencia / Aprobaciones
  • Versión PVC con certificación UL/CSA (CMX)
  • Versiones PUR: UL AWM estilo 21576
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1 Corrosividad reducida de los gases de combustión conforme a IEC 60754-2
  • Cables de PUR: sin halógenos conforme a VDE 0472-815
Composición de producto