2170605 - ETHERLINE PN CAT.7 YA
2170605 - ETHERLINE PN CAT.7 YA
2170605 - ETHERLINE PN CAT.7 YA
2170605 - ETHERLINE PN CAT.7 YA
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 2170605 - ETHERLINE PN CAT.7 YA
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 2170605 - ETHERLINE PN CAT.7 YA
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 2170605 - ETHERLINE PN CAT.7 YA
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 2170605 - ETHERLINE PN CAT.7 YA

2170605 - ETHERLINE PN CAT.7 YA

Precio habitual
$2.53
Precio de venta
$2.53
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Cable Ethernet de la categoría 7, clase F para el tendido fijo: probado hasta 600 MHz

Cable Ethernet Industrial Cat.7 para instalación fija, libre de halógenos, cubierta PVC o PUR, 4x2xAWG23/1
  • Cable Ethernet Industrial
  • Para aplicaciones PROFINET de 4 pares
  • Cat.7 calificado para 10Gbit/s
Información de producto
  • Referencia: 2170605
  • Denominación: ETHERLINE® PN CAT.7 Y A
  • Núm. de conductores y sección en AWG: 2 x 4 x AWG23/1
  • Diámetro de conductor en mm: 1.4
  • Diámetro exterior mm: 8.1
  • Peso kg/km: 80
  • Largo estándar: 100m,500m,1000m,,
  • información de producto(PDF)
  • !!! Para longitudes diferentes a las estándar, se cobrará una tarifa adicional de $20!!!

Ficha técnica

Beneficios
  • Apto para utilización en locales secos o mojados.
  • Apantallado contra las interferencias
  • Puede emplearse en entornos severos con Ethernet Industrial
  • 4 pares: desde 100Mbit/s hasta 10 Gbit/s para Ethernet Industrial
Ámbito de uso
  • Para cableado industrial secundario y terciario conforme a EN 50173-3 ISO/IEC 24702
  • Cableado de máquinas, herramientas, dispositivos, aparatos y armarios eléctricos y de control.
  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
Características de producto
  • La cubierta de PUR es muy resistente a aceites minerales y a la abrasión.
  • Cubierta exterior FRNC robusta y sin halógenos
  • El apantallamiento doble de alta calidad garantiza una elevada seguridad de transmisión en áreas sujetas a cargas electromagnéticas
Descripción del producto
  • Conductor masivo de cobre desnudo
  • Aislante del conductor de polietileno (PE) espumado
  • S/FTP: trenza de hilos de cobre como apantallamiento general y apantallamiento de pares con lámina de aluminio
  • Color: verde (parecido al RAL 6018)
Normas de referencia / Aprobaciones
  • Para homologaciones UL véase la hoja de datos
  • Resistente a aceites según IEC 60811-2-1
  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
Composición de producto