2170893 - ETHERLINE Y FC Cat.5
2170893 - ETHERLINE Y FC Cat.5
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 2170893 - ETHERLINE Y FC Cat.5
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 2170893 - ETHERLINE Y FC Cat.5

2170893 - ETHERLINE Y FC Cat.5

Precio habitual
$1.69
Precio de venta
$1.69
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Cable Ethernet de la categoría 5, clase D para tendido fijo

Cable Ethernet Industrial Cat.5 para instalación fija, para aplicaciones PROFINET tipo A, 2x2xAWG22/1
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Para aplicaciones PROFINET de tipo A
Información de producto
  • Referencia: 2170893
  • Denominación: ETHERLINE® Y FC Cat.5
  • Núm. de conductores y sección en AWG: 2 x 2 x AWG22/1
  • Diámetro de conductor en mm: 1.5
  • Diámetro exterior mm: 6.5
  • Índice de cobre kg/1.000 ud.: 30.4
  • Peso kg/km: 70
  • Largo estándar: 100m,300m,500m,1000m
  • información de producto(PDF)

Ficha técnica
Declaracion de rendimiento

Beneficios
  • Apto para utilización en locales secos o mojados.
  • Apantallado contra las interferencias
  • Puede emplearse en entornos severos con Ethernet Industrial
  • 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial
Ámbito de uso
  • Para cableado industrial secundario y terciario conforme a EN 50173-3 ISO/IEC 24702
  • Cableado de máquinas, herramientas, dispositivos, aparatos y armarios eléctricos y de control.
  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
  • ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC: instalación en bandejas abiertas sin ningún conducto de protección
Características de producto
  • Instalación fija
  • FC: Diseño del cable "Fast Connect"
  • ETHERLINE® Y FC, ETHERLINE® YY, ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC : no propagador de la llama según CSA FT-4
  • CAT.5
Descripción del producto
  • Hilo cobre sólido AWG22
  • Aislamiento de polietileno (PE)
  • Cuadrete en estrella
  • Armadura global longitudinal de acero corrugado y cinta de aluminio
  • Cubierta: PVC
  • Color: verde (parecido al RAL 6018)
  • Variante instalable en exterior: Color negro (similar a RAL 9005)
Normas de referencia / Aprobaciones
  • ETHERLINE® Y FC con aprobación PLTC y AWM estilo 21694
  • ETHERLINE® PN Cat.5e YY con UL CMG
  • ETHERLINE® PN Cat.5e Y con UL CMX
  • ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC con aprobación PLTC ER
  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
Composición de producto