2170894 - ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22

2170894 - ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22

Precio habitual
$2.98
Precio de venta
$2.98
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Para aplicaciones extraflexibles

Cable Ethernet Industrial Cat.5 para uso extraflexible, para PROFINET Tipo C; 2x2xAWG22/7, homologación UL
  • Para aplicaciones extraflexibles
  • Para aplicaciones PROFINET
  • CAT.5
Información de producto
  • Referencia: 2170894
  • Denominación: ETHERLINE® FD P FC CAT.5
  • Núm. de conductores y sección en AWG: 2 x 2 x AWG22/7
  • Diámetro de conductor en mm: 1.5
  • Diámetro exterior mm: 6.5
  • Índice de cobre kg/1.000 ud.: 31.3
  • Peso kg/km: 61
  • Largo estándar: 100m,300m,500m,1000m
  • información de producto(PDF)

Ficha técnica

Beneficios
  • Apantallado contra las interferencias
  • 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial
  • Puede emplearse en entornos severos con Ethernet Industrial
  • Apto para utilización en locales secos o mojados.
Ámbito de uso
  • Aplicaciones en cadenas portacables
  • Cableado de máquinas, herramientas, dispositivos, aparatos y armarios eléctricos y de control.
  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
Características de producto
  • La cubierta de PUR es muy resistente a aceites minerales y a la abrasión.
  • Diseño del cable optimizado para uso en cadenas portacables
Descripción del producto
  • Conductor de hilos finos de cobre estañado
  • Cubierta interior: copolímero termoplástico (FRNC)
  • Armadura global longitudinal de acero corrugado y cinta de aluminio
  • Cubierta exterior de PUR libre de halógenos
  • Color: verde (parecido al RAL 6018)
  • Cuadrete en estrella
  • Coloración según aplicaciones PROFINET Cat.5e
Normas de referencia / Aprobaciones
  • UL/CSA tipo CMX (UL 444)
  • No propagador de la llama, conforme a UL VW1/CSA FT1.
  • Libre de halógenos conforme a VDE 0472-815
Composición de producto