220804 - ÖLFLEX TRAY II 4G10

220804 - ÖLFLEX TRAY II 4G10

Precio habitual
$14.09
Precio de venta
$14.09
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Cable de control ÖLFLEX® 0,6/1 kV, UL TC-ER 600 V MTW AWM WET OIL/ SUN RES CSA TRAY

ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V o AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cable de alimentación y control de PVC, 0,6/1 kV, Tray - Exposed Run
  • Resistente a torsión para drip loops
  • Amplio campo de aplicación (NFPA 70/NEC), conforme a NFPA 79
  • Uso en exteriores en USA
Información de producto
  • Referencia: 220804
  • Núm. de conductores y sección en mm²: 4 G 10.0
  • Diámetro exterior [mm]: 17.9
  • Índice de cobre kg/km: 384
  • Peso kg/km: 615
  • Largo estándar: 152m,305m,610m
  • información de producto(PDF)

Ficha técnica

Beneficios
  • Económico, de fácil instalación, ya que no precisa de canalizaciones cerradas (apto para instalaciones visibles)
  • 75ºC mojado + resistente a radiación UV; uso a la interperie en USA
  • Amplio rango de aplicaciones debido a sus múltiples certificaciones
Ámbito de uso
  • Maquinaria industrial y construcción de instalaciones
  • Máquina herramienta conforme a (UL) MTW
  • Instalaciones desprotegidas de 600 V en bandeja de cables en USA, incluyendo recorrido expuesto (Exposed Run) entre bandeja de cables y máquinas de no más de 6 pies (1,8 metros)
  • Uso en exterior y enterrado directo certificado para USA
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) for Wind Turbine Generators
Características de producto
  • No propagador de incendio según CSA FT4; UL (Ensayo vertical)
  • Resistente a aceites según UL OIL RES I & II
  • Resistente al agua, UL 75°C mojado
  • Resistente a los rayos UV (SUN RES), resistente al ozono
  • Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)
Descripción del producto
  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento: cubierta de nylon+PVC (revestimiento de PA)
  • Cubierta de polímero termoplástico de formulación especial
  • Color de cubierta: negro
Normas de referencia / Aprobaciones
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
  • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 (< 250 kcmil) [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1
Composición de producto