27600924 - HITRONIC HQN1500 24E 9/125 OS2
27600924 - HITRONIC HQN1500 24E 9/125 OS2
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 27600924 - HITRONIC HQN1500 24E 9/125 OS2
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 27600924 - HITRONIC HQN1500 24E 9/125 OS2

27600924 - HITRONIC HQN1500 24E 9/125 OS2

Precio habitual
$1.82
Precio de venta
$1.82
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Cable exterior con conductor agrupado central y descarga de tracción no metálica

Cable exterior HITRONIC® HQN, con conductor agrupado central, protección antirroedores, dieléctrico, A-DQ(ZN)B2Y, con 4, 8, 12 o 24 fibras
  • Para aplicaciones a la intemperie
  • Apto para enterrado directo
Información de producto
  • Referencia: 27600924
  • Denominación: HITRONIC® HQN1500 24E 9/125 OS2
  • Tipo de fibra: 9/125 OS2
  • Número de fibras: 24
  • Diámetro exterior [mm]: 8.3
  • Peso kg/km: 65
  • Largo estándar: 4000m,,,,
  • información de producto(PDF)

Ficha técnica

Beneficios
  • Apto para enterrado directo
  • De fácil instalación debido a su diseño compacto, gran flexibilidad, cubierta resistente y radio de curvatura reducido
  • Resistente a rayos UV, estanco al agua longitudinalmente y lateralmente
  • Sin interferencias electromagnéticas debido a que no contiene partes metálicas (totalmente dieléctrico)
  • Adecuado para soplado con aire (cubierta exterior con poca fricción)
Ámbito de uso
  • Red troncal (campus backbone)
  • Usos WAN
  • Entornos industriales
  • Para uso a la intemperie
  • Tipo de tendido: tubos de plástico vacíos, canaletas y bandejas
Características de producto
  • Tubo holgado central de hasta 24 fibras
  • Cubierta exterior resistente y libre de halógenos
  • Estanco al agua longitudinalmente
  • Protección contra roedores
  • Fibras coloreadas
Descripción del producto
  • Cubierta exterior de PE
  • Descarga de tracción de fibra de vidrio reforzada impermeable
  • Conductores agrupados rellenos de gel
  • Fibras con revestimiento primario
  • Color: negro (RAL 9005)
Normas de referencia / Aprobaciones
Composición de producto