281404 - ÖLFLEX CONTROL TM 4G2,5

281404 - ÖLFLEX CONTROL TM 4G2,5

Precio habitual
$2.91
Precio de venta
$2.91
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Cable de control ÖLFLEX® de PVC, 0,6/1 kV, UL TC-ER WTTC AWM20886 WET OIL RES, CSA AWM

ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600 V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cable de alimentación y control 0,6/1 kV, PVC, Tray Exposed Run, Wind Turbine
  • Resistente a torsión para drip loops
  • Amplio rango de aplicación (NFPA 70/NEC), conforme a NFPA 79 paramaquinaria industrial
  • (UL) SUN. RES. + 75C WET
Información de producto
  • Referencia: 281404
  • Núm. de conductores y sección en mm²: 4 G 2.5
  • Diámetro exterior [mm]: 9.8
  • Índice de cobre kg/km: 96
  • Peso kg/km: 175
  • Largo estándar: 76m,152m,305m,610m
  • información de producto(PDF)

Ficha técnica

Beneficios
  • Económico, de fácil instalación, ya que no precisa de canalizaciones cerradas (apto para instalaciones visibles)
  • Amplio rango de aplicaciones debido a sus múltiples certificaciones
  • 75ºC mojado + resistente a radiación UV; uso a la interperie en USA
Ámbito de uso
  • Maquinaria industrial y construcción de instalaciones
  • Máquina herramienta conforme a (UL) MTW
  • Instalaciones desprotegidas de 600 V en bandeja de cables en USA, incluyendo recorrido expuesto (Exposed Run) entre bandeja de cables y máquinas de no más de 6 pies (1,8 metros)
  • Uso en exterior y enterrado directo certificado para USA
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) for Wind Turbine Generators
Características de producto
  • No propagador de incendio según CSA FT4; UL (Ensayo vertical)
  • Resistente a aceites según UL OIL RES I & II
  • Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)
  • Resistente a radiación UV y ozono
Descripción del producto
  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC con camisa de nylon (revestimiento de PA)
  • Cubierta de polímero termoplástico de formulación especial
  • Color de la cubierta: gris
Normas de referencia / Aprobaciones
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • EE. UU.: (UL) TC [E171371], -ER > 2 conductores, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN (> 1,5 mm²/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338]
  • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1
  • Sunlight Resistant (Sun. Res.), Direct Burial (Dir. Bur.), Submersible Pump Cable (> 1,5 mm²/16 AWG y < 8 conductors), (UL) PLTC (< 6 mm²/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (< 6 mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
Composición de producto