44428235 - EPIC SOLAR 4Plus M 4...6mm²
44428235 - EPIC SOLAR 4Plus M 4...6mm²
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 44428235 - EPIC SOLAR 4Plus M 4...6mm²
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 44428235 - EPIC SOLAR 4Plus M 4...6mm²

44428235 - EPIC SOLAR 4Plus M 4...6mm²

Precio habitual
$96.14
Precio de venta
$96.14
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Sistema de conector precableado para el cableado resistente a la intemperie de plantas fotovoltaicas

EPIC® SOLAR 4Plus M
  • Sistema de conexión con coble gancho de 4mm
  • Para sistemas fotovoltaicos de hasta 1,5kV
Información de producto
  • Referencia: 44428235
  • Denominación: EPIC® SOLAR 4Plus M 4mm2 ... 6mm2
  • Sección transversal en mm²: 4 - 6
  • Rango de alcance en mm: 5.2 - 7.1
  • Corriente nominal en A: 30
  • PU: 100
  • Largo estándar: 100pza
  • información de producto(PDF)
  • !!! Para longitudes diferentes a las estándar, se cobrará una tarifa adicional de $20!!!

Ficha técnica

Beneficios
  • Contacto de baja resistencia para una eficiente transmisión de energía
  • Terminal crimpado para el montaje seguro in situ
  • Apto para los diferentes cables ÖLFLEX® SOLAR
  • Conexión fiable, solo posible al desbloquear con herramienta, según standard NEC
  • Probado conforme a IEC 62852: Conector para aplicaciones de tensión continua en sistemas fotovoltaicos
Ámbito de uso
  • Plantas fotovoltaicas
  • Aplicaciones cristalinas y de película delgada (thin-film)
  • Seguidores solares
Características de producto
  • Sistema de conexión con coble gancho de 4mm
  • Conexión de crimpado máximo de 10mm² para intensidades elevadas
  • Tensión del sistema de 1.500 V para instalaciones fotovoltaicas modernas de alta potencia
Descripción del producto
Normas de referencia / Aprobaciones
Composición de producto