4510011 - H05V-K 1X0,5 BK
4510011 - H05V-K 1X0,5 BK
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 4510011 - H05V-K 1X0,5 BK
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 4510011 - H05V-K 1X0,5 BK

4510011 - H05V-K 1X0,5 BK

Precio habitual
$8.84
Precio de venta
$8.84
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Certificado de tipo de cable europeo

H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
Información de producto
  • Referencia: 4510011
  • Color del conductor: Negro
  • Sección transversal del conductor en mm²: .5
  • Diámetro exterior [mm]: 2.1 - 2.5
  • m/rollo: 100
  • Índice de cobre kg/km: 4.8
  • Peso kg/km: 9
  • Largo estándar: 100m
  • información de producto(PDF)
  • !!! Para longitudes diferentes a las estándar, se cobrará una tarifa adicional de $20!!!

Ficha técnica
Declaracion de rendimiento

Beneficios
  • La identificación en los cables también indica el reconocimiento internacional de los ensayos y certificados emitidos por laboratorios e institutos nacionales p. ej.: . La señalización es de especial importancia en el caso de tráfico de mercancías entre países europeos.
Ámbito de uso
  • Cableado interior de dispositivos
  • Tendido protegido en luminarias
  • Sistemas de señalización sobre y bajo enlucido en tubos
Características de producto
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Caja: d1=18 mm; d2=200 mm; b=85 mm.
Descripción del producto
  • Conductor de hilo fino de cobre trenzado desnudo en línea con la clase de conductor 5, conforme a IEC 60228
  • Aislamiento de base de PVC
Normas de referencia / Aprobaciones
  • Certificado de tipo de cable conforme a EN 50525-2-31
Composición de producto