4520002 - H07V-K 1X2,5 GNYE
4520002 - H07V-K 1X2,5 GNYE
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 4520002 - H07V-K 1X2,5 GNYE
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 4520002 - H07V-K 1X2,5 GNYE

4520002 - H07V-K 1X2,5 GNYE

Precio habitual
$27.92
Precio de venta
$27.92
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Certificado de tipo de cable europeo

H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
Información de producto
  • Referencia: 4520002
  • Color del conductor: verde/amarillo
  • Sección transversal del conductor en mm²: 2.5
  • Diámetro exterior [mm]: 3.4 - 4.1
  • m/rollo: 100
  • Índice de cobre kg/km: 24
  • Peso kg/km: 37
  • Largo estándar: 100m
  • información de producto(PDF)
  • !!! Para longitudes diferentes a las estándar, se cobrará una tarifa adicional de $20!!!

Ficha técnica
Declaracion de rendimiento

Beneficios
  • La identificación en los cables también indica el reconocimiento internacional de los ensayos y certificados emitidos por laboratorios e institutos nacionales p. ej.: . La señalización es de especial importancia en el caso de tráfico de mercancías entre países europeos.
Ámbito de uso
  • Tendido bajo tubo, visible o empotrado en el enlucido, en canaleta de conducción cerrada, etc.
  • Apto para la conexión de bastidores, canalizaciones de cables y tubos, únicamente como conductor de unión equipotencial
Características de producto
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Caja: d1=18 mm; d2=200 mm; b=85 mm.
Descripción del producto
  • Conductor de hilo fino de cobre trenzado desnudo en línea con la clase de conductor 5, conforme a IEC 60228
  • Aislamiento de base de PVC
Normas de referencia / Aprobaciones
  • Según EN 50525-1/ VDE 0285-525-1, los productos con los colores de aislamiento siguientes no pueden tener certificación: transparente, verde (un color), amarillo (un color), todos los colores dobles (excepto verde-amarillo y amarillo-verde)
  • Certificado de tipo de cable conforme a EN 50525-2-31
Composición de producto