52103340 - SKINDICHT SM-PE M32 Gegenmu.m.Krallen

52103340 - SKINDICHT SM-PE M32 Gegenmu.m.Krallen

Precio habitual
$33.44
Precio de venta
$33.44
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

SKINDICHT® SM-PE-M, contratuercas con bordes cortantes para cortar la capa aislante y garantizar el mejor contacto CEM
Información de producto
  • Referencia: 52103340
  • Denominación de pieza/tamaño: M 32 x 1,5
  • Espesor en mm: 5.7
  • SW tamaño de llave mm: 36
  • Ø mm exterior: 41.5
  • Unidad / unid. embalaje: 50
  • Largo estándar: 50pza
  • información de producto(PDF)

CAD-data

Beneficios
  • Las puntas de las contratuercas rascan la capa aislante de las paredes garantizando así un contacto EMC (CEM) óptimo
  • Apto para casquillos métricos para puesta a tierra y aplicaciones EMC (CEM)
Ámbito de uso
  • Para recubrimientos en polvo, lacados y anodizados
Características de producto
Descripción del producto
  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Normas de referencia / Aprobaciones
Composición de producto