53015030 - SKINTOP ST PG 13,5 RAL 7001 SGY
53015030 - SKINTOP ST PG 13,5 RAL 7001 SGY
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 53015030 - SKINTOP ST PG 13,5 RAL 7001 SGY
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 53015030 - SKINTOP ST PG 13,5 RAL 7001 SGY

53015030 - SKINTOP ST PG 13,5 RAL 7001 SGY

Precio habitual
$40.01
Precio de venta
$40.01
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

SKINTOP® ST, prensaestopas de poliamida, resistencia a aceites incrementada con rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración y descarga de tracción
Información de producto
  • Referencia: 53015030
  • Denominación de pieza/tamaño: PG 13,5
  • Ø F mm: 6 - 12
  • SW tamaño de llave mm: 24
  • Longitud media C (mm): 41.0
  • Longitud roscada D mm: 9
  • Unidad / unid. embalaje: 100
  • Largo estándar: 100pza
  • información de producto(PDF)
  • !!! Para longitudes diferentes a las estándar, se cobrará una tarifa adicional de $20!!!

CAD-data

Beneficios
  • Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad
  • Protección permanente a la vibración
  • descarga de tracción óptima
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • Varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)
Ámbito de uso
  • En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Fotovoltaica
  • Tecnología de automatización
Características de producto
Descripción del producto
  • Rosca de conexión PG según DIN 40430
Normas de referencia / Aprobaciones
  • UL File Nr. E79903
Composición de producto