53015060 - SKINTOP ST PG 29 RAL 7001 SGY
53015060 - SKINTOP ST PG 29 RAL 7001 SGY
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 53015060 - SKINTOP ST PG 29 RAL 7001 SGY
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 53015060 - SKINTOP ST PG 29 RAL 7001 SGY

53015060 - SKINTOP ST PG 29 RAL 7001 SGY

Precio habitual
$27.98
Precio de venta
$27.98
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

SKINTOP® ST, prensaestopas de poliamida, resistencia a aceites incrementada con rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración y descarga de tracción
Información de producto
  • Referencia: 53015060
  • Denominación de pieza/tamaño: PG 29
  • Ø F mm: 14 - 25
  • SW tamaño de llave mm: 42
  • Longitud media C (mm): 56.0
  • Longitud roscada D mm: 10.7
  • Unidad / unid. embalaje: 25
  • Largo estándar: 25pza
  • información de producto(PDF)

CAD-data

Beneficios
  • Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad
  • Protección permanente a la vibración
  • descarga de tracción óptima
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • Varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)
Ámbito de uso
  • En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Fotovoltaica
  • Tecnología de automatización
Características de producto
Descripción del producto
  • Rosca de conexión PG según DIN 40430
Normas de referencia / Aprobaciones
  • UL File Nr. E79903
Composición de producto