53016050 - SKINTOP ST  3/4'' RAL 7001 SGY
53016050 - SKINTOP ST  3/4'' RAL 7001 SGY
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 53016050 - SKINTOP ST  3/4'' RAL 7001 SGY
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 53016050 - SKINTOP ST  3/4'' RAL 7001 SGY

53016050 - SKINTOP ST 3/4'' RAL 7001 SGY

Precio habitual
$56.08
Precio de venta
$56.08
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

SKINTOP® NPT, prensaestopas de poliamida con rosca cónica NPT, rango de sujeción variable para descarga de tracción óptima
Información de producto
  • Referencia: 53016050
  • Denominación de pieza/tamaño: NPT 3/4"
  • Ø F mm: 13 - 18
  • SW tamaño de llave mm: 33
  • Longitud media C (mm): 53.0
  • Longitud roscada D mm: 15
  • Unidad / unid. embalaje: 50
  • Largo estándar: 50pza
  • información de producto(PDF)

CAD-data

Beneficios
  • Tuerca cónica NPT
  • Protección permanente a la vibración
  • descarga de tracción óptima
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • Máxima fiabilidad
Ámbito de uso
  • En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Tecnología de automatización
  • Dispositivos
  • Carcasas
Características de producto
Descripción del producto
  • Tuerca de conexión NPT, según ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® STR NPT con reductor de hermetización, para sellar cables con un diámetro exterior más pequeño.
Normas de referencia / Aprobaciones
  • UL File Nr. E79903
Composición de producto