53111070 - SKINTOP ST-M 63x1,5 RAL 7001 SGY
53111070 - SKINTOP ST-M 63x1,5 RAL 7001 SGY
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 53111070 - SKINTOP ST-M 63x1,5 RAL 7001 SGY
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 53111070 - SKINTOP ST-M 63x1,5 RAL 7001 SGY

53111070 - SKINTOP ST-M 63x1,5 RAL 7001 SGY

Precio habitual
$14.90
Precio de venta
$14.90
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

SKINTOP® ST-M, prensaestopas de poliamida con resistencia a aceites incrementada, rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración, para plataformas offshore
  • ¡Con certificación IP69! Seguridad de funcionamiento probada incluso durante procesos de limpieza exigentes de máquinas e instalaciones con limpiadores de alta presión y agua caliente.
  • Disponible en el práctico maletín surtido en el catálogo online
Información de producto
  • Referencia: 53111070
  • Denominación de pieza/tamaño: M 63 x 1,5
  • Ø F mm: 34-45
  • SW tamaño de llave mm: 66
  • Longitud media C (mm): 71.0
  • Longitud roscada D mm: 12
  • Unidad / unid. embalaje: 5
  • Largo estándar: 5pza
  • información de producto(PDF)

CAD-data

Beneficios
  • Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad
  • Varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)
  • Protección permanente a la vibración
  • descarga de tracción óptima
  • Alcances de sujeción amplios y variables
Ámbito de uso
  • En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Fotovoltaica
  • Tecnología de automatización
  • Plataformas offshore, equipos y astilleros
Características de producto
Descripción del producto
  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Normas de referencia / Aprobaciones
  • UL File Nr. E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95
Composición de producto