53112680 - SKINTOP MS-M BRUSH 63x1,5
53112680 - SKINTOP MS-M BRUSH 63x1,5
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 53112680 - SKINTOP MS-M BRUSH 63x1,5
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 53112680 - SKINTOP MS-M BRUSH 63x1,5

53112680 - SKINTOP MS-M BRUSH 63x1,5

Precio habitual
$39.12
Precio de venta
$39.12
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

SKINTOP® MS-M BRUSH, prensaestopas de latón con junta de doble lámina, más rápido, baja resistencia, contacto a pantalla de 360°, montaje fácil
  • NUEVO: ahora también disponible en tamaño M20x1,5
  • Tamaños SKINTOP® MS-M de 75x1,5 hasta 110x2 con el innovador sistema de doble lámina, para una instalación más sencilla de los cables de gran diámetro
Información de producto
  • Referencia: 53112680
  • Denominación de pieza/tamaño: M 63 x 1,5
  • Ø mm exterior desde - hasta: 34.0 - 45.0
  • Ø mínimo sobre malla en mm: 20
  • SW tamaño de llave mm: 67
  • Longitud roscada D mm: 15
  • Unidad / unid. embalaje: 1
  • Largo estándar: 1pza
  • información de producto(PDF)
  • !!! Para longitudes diferentes a las estándar, se cobrará una tarifa adicional de $20!!!

CAD-data

Beneficios
  • También es apto para el apantallado continuo del cable a otra conexión
  • Contacto de la pantalla de 360º óptimo, de baja resistencia
  • Rápida instalación en comparación con otros sistemas existentes
  • Sencillo y fiable
  • Máxima libertad de ensamblaje y ajuste del cable
Ámbito de uso
  • Para la puesta a tierra conforme a la normativa CEM del trenzado del apantallamiento de cobre
  • Sistemas de automatización
  • Sistemas de accionamiento eléctrico elevado
  • Convertidores de frecuencia
  • Sistemas de transporte y transmisión.
Características de producto
Descripción del producto
  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Normas de referencia / Aprobaciones
  • UL File Nr. E79903
Composición de producto