53806742 - SKINTOP INOX M25x1,5

53806742 - SKINTOP INOX M25x1,5

Precio habitual
$122.71
Precio de venta
$122.71
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, prensaestopas de acero inoxidable, resistente a la corrosión con superficies lisas, diseño compacto, resistente al agua salada
  • Versión de acero inoxidable con diseño compacto e higiénico
  • Para uso en la "splash zone" en la producción de alimentos
Información de producto
  • Referencia: 53806742
  • Denominación de pieza/tamaño: M 25 x 1,5
  • Ø F mm: 9-17
  • SW tamaño de llave mm: 29
  • Longitud media C (mm): 39.2
  • Longitud roscada D mm: 8
  • Unidad / unid. embalaje: 5
  • Largo estándar: 5pza
  • información de producto(PDF)

CAD-data

Beneficios
  • Resistente a la corrosión
  • Superficies lisas y sin filos
  • Diseño compacto
  • resistente al agua marina
  • Alcances de sujeción amplios y variables
Ámbito de uso
  • Industria alimentaria (zona libre de productos, zona de salpicaduras)
  • Para uso en onshore y offshore
  • Plantas de embotellado y destilerías
Características de producto
Descripción del producto
  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Normas de referencia / Aprobaciones
  • DIN EN ISO 14159Seguridad en la maquinaria - Requerimientos higiénicos para el diseño de máquinas
  • DIN EN 1672-2Directriz para el diseño de maquinaria
  • ECOLAB®Estándar industrial en el campo profesional de la limpieza y desinfección
  • NSF/ANSI 169 Diseño higiénico para máquinas, aparatos y componentes higiénicos
Composición de producto