61742926 - LABELS ES/KMK 3
61742926 - LABELS ES/KMK 3
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 61742926 - LABELS ES/KMK 3
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 61742926 - LABELS ES/KMK 3

61742926 - LABELS ES/KMK 3

Precio habitual
$61.96
Precio de venta
$61.96
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Los portacaracteres KMK son bridas con una área de marcaje, ideal para identificación de agrupaciones de cables y conductos
Información de producto
  • Referencia: 61742926
  • Denominación: Etiquetas ES/KMK 3 GB
  • Anchura x altura (mm): 40 x 17
  • Contenido (unidad): 10
  • Largo estándar: 10pza
  • información de producto(PDF)
  • !!! Para longitudes diferentes a las estándar, se cobrará una tarifa adicional de $20!!!

Beneficios
  • Se introducen las etiquetas impresas en el portaetiquetas y se tapan con una funda resistente al polv
Ámbito de uso
  • Válido para la señalización y agrupación de varios conductores y cables en interiores
  • Para haces de cables con diámetro de 10 a 31m
Características de producto
  • Anchura de cinta KMK1: 5 mm
  • Área de agrupado KMK1: 10-25 mm
  • Anchura de brida KMK3: 10 mm
  • Área de agrupado de KMK3: 16-31 mm
  • Bucles de sujeción de KMK2/KMK4: 5 m
Descripción del producto
Normas de referencia / Aprobaciones
  • Resistente a la limpieza: DIN 30646:1993-11, DIN VDE 0611-1:1977-1
Composición de producto
  • Rotulación: manual, impresora láser y de inyecció