61746502 - END SLEEVES AHK 2,5/8 BU

61746502 - END SLEEVES AHK 2,5/8 BU

Precio habitual
$4.17
Precio de venta
$4.17
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Manguitos terminales aislados para cables de cortocircuito hasta 3 kV, para cables con aislamiento grueso
  • Ahora con homologación UL
Información de producto
  • Referencia: 61746502
  • Denominación: AHK 2,5/8
  • Sección mm²: 2.5
  • Certificación UL: sí
  • Color: azul
  • l1 mm: 17.5
  • l2 mm: 8
  • d1 mm: 2.3
  • s1 mm: 0.15
  • d2 mm: 8
  • s2 mm: 0.3
  • Inserto de crimpado apropiado: PEW 12.090
  • Unidad / unid. embalaje: 100
  • Largo estándar: 100pza
  • información de producto(PDF)
  • !!! Para longitudes diferentes a las estándar, se cobrará una tarifa adicional de $20!!!

Beneficios
  • Con aislamiento y superficie tubular más gruesos para soportar mayor carga
  • Gracias a la ampliación del collar aislante, adecuado para todos los cables habituales protegidos contra cortocircuitos y derivaciones a tierra de hasta 3 kV
Ámbito de uso
  • Para cables con aislante extra grueso
  • Modelo especial de puntera terminal con anillo de poliamida grande para cables de aislamiento grueso (ej. NSGAFÖU).
  • Apto para conexiones sin protección en aparatos de conexión y paneles de distribución, vehículos sobre rieles, sistemas de energía solar, cables de encendido, etc.
Características de producto
Descripción del producto
Normas de referencia / Aprobaciones
  • UL File Nr. E507990, ver tabla
Composición de producto