61801770 - END SLEEVES AHI DIN L2,5/18 BU

61801770 - END SLEEVES AHI DIN L2,5/18 BU

Precio habitual
$15.45
Precio de venta
$15.45
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos
  • Ahora con homologación UL
Información de producto
  • Referencia: 61801770
  • Denominación: AHI DIN L 2,5/18
  • Sección mm²: 2.5
  • Certificación UL: sí
  • Color: azul
  • l1 mm: 25
  • l2 mm: 18
  • d1 mm: 2.3
  • s1 mm: 0.15
  • d2 mm: 4.2
  • s2 mm: 0.3
  • Inserto de crimpado apropiado: PEW 12.090
  • Unidad / unid. embalaje: 500
  • Largo estándar: 500pza
  • información de producto(PDF)
  • !!! Para longitudes diferentes a las estándar, se cobrará una tarifa adicional de $20!!!

Beneficios
  • El orificio de entrada con forma de embudo facilita la colocación en el cable
  • El conductor está conectado permanentemente con el anillo de sujeción mediante crimpado
Ámbito de uso
  • Cuadros eléctricos y cableado de equipos
  • Para cables con categoría 2,5 y 6 conductores
  • No aptas para conductores sólidos
Características de producto
Descripción del producto
Normas de referencia / Aprobaciones
  • Todos las punteras terminales DIN conforme a DIN 46228, Parte 4
  • UL File Nr. E507990, ver tabla
  • Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 HB
Composición de producto