61803250 - TUBE CABLE LUGS KRF/95-12

61803250 - TUBE CABLE LUGS KRF/95-12

Precio habitual
$139.51
Precio de venta
$139.51
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Terminales tubulares KR/KRT/KRF, también para conductores de hilos finos, clase 2 y 5, cobre electrolítico estañado, con agujero de inspección, para la industria ferroviaria
Información de producto
  • Referencia: 61803250
  • Denominación: KRF 95/12
  • Agujeros roscados, Ø en mm: 12
  • Certificación UL: sí
  • Longitud (mm): 69
  • Matrices de prensado: B 20
  • d mm: 15
  • W mm: 29
  • Unidad / unid. embalaje: 50
  • Largo estándar: 50pza
  • información de producto(PDF)
  • !!! Para longitudes diferentes a las estándar, se cobrará una tarifa adicional de $20!!!

Ficha técnica

Beneficios
  • Alta seguridad y capacidad de carga a través de cobre electrolítico de alta calidad
  • Con agujero de inspección (a partir de 4 mm²)
Ámbito de uso
  • Principalmente para la conexión a barras y a conectores de cobre
  • KR: para conductores multifilares (clase 2 y 5) con un rango de sección de entre 0,75 y 10,00 mm²
  • KRT: para conductores muntifilares (clase 2) con un rango de sección de entre 10 y 1000 mm²
  • KRF: para conductores multifilares (clase 2 y 5) con un rango de sección de entre 16 y 800 mm²
  • Max. 48 kV
Características de producto
Descripción del producto
Normas de referencia / Aprobaciones
  • UL file number: E205350 (ver tabla)
  • Cumple los requisitos EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 y VDE 0220:1 en combinación con la herramienta recomendada
Composición de producto