62120505 - Water pump plier WPZI 25

62120505 - Water pump plier WPZI 25

Precio habitual
$49.72
Precio de venta
$49.72
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Alicates de punta plana aisladas KNIPEX para trabajos de agarre
  • Buen acceso a la pieza de trabajo debido al diseño delgado
Información de producto
  • Referencia: 62120505
  • Denominación: Alicates de pico de loro WPZI 25
  • Ancho de fijación mm: 50
  • Distancia de mandíbula mm: 46
  • Peso kg: 0.374
  • Longitud (mm): 250
  • Largo estándar: 1pza
  • información de producto(PDF)

Beneficios
  • Autobloqueante en tuberías y tuercas: con agarre perfecto a la pieza de trabajo, trabajo con ahorro de energía
  • Alta ergonómica con mangos multicomponentes
  • Los mangos aislados permiten trabajar hasta 1000 V
Ámbito de uso
  • Insensible a la contaminación debido a la construcción robusta, por lo tanto, particularmente adecuado para trabajar en exteriores
Características de producto
  • Ajuste de muescas de 9 niveles
  • Alta resistencia al desgaste de las superficies de agarre
Descripción del producto
Normas de referencia / Aprobaciones
Composición de producto