63101050 - PANEL CONNECTORS L-RA 63
63101050 - PANEL CONNECTORS L-RA 63
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 63101050 - PANEL CONNECTORS L-RA 63
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 63101050 - PANEL CONNECTORS L-RA 63

63101050 - PANEL CONNECTORS L-RA 63

Precio habitual
$7.85
Precio de venta
$7.85
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Conectores de panel aislados (tipo M T y V), certificados UL, con aislamiento en forma de embudo para una fácil inserción
Información de producto
  • Referencia: 63101050
  • Denominación: L-RA 63 H
  • Sección mm²: .5 - 1.5
  • Certificación UL: sí
  • Color: rojo
  • Conexión plana: 6,3 x 0,8
  • d mm: 4
  • L: 20
  • W mm: 7.6
  • Inserto de crimpado apropiado: PEW 12.060
  • Unidad / unid. embalaje: 100
  • Largo estándar: 100pza
  • información de producto(PDF)
  • !!! Para longitudes diferentes a las estándar, se cobrará una tarifa adicional de $20!!!

Beneficios
  • Así proporciona la mejor conductividad eléctrica (menor resistencia)
  • Extremo de cable con soldadura rígida, para permitir que pueda ser presionado en cualquier posición
  • No se produce riesgo de torsión ni falta de presión en los hilos
Ámbito de uso
  • Construcción de cuadros eléctricos
  • Montaje de cables
Características de producto
Descripción del producto
Normas de referencia / Aprobaciones
  • Número de dossier E334111 (file number), consultar tabla
Composición de producto
  • Para una resistencia a la tracción superior
  • Para una mejor conducción de corriente
  • 1 = terminal conector plano tipo H2 = terminal conector plano tipo T3 = terminal conector plano tipo M4 = terminal conector plano tipo V (completamente aislado)
  • Material para receptáculos planos en contacto con perfil engarzado de plegado doble y cobresoldado
  • Terminales de poliamida EASY-ENTRY con forma de embudo para una inserción sencilla, rápida y segura del conductor