63105150 - FORK CABLE LUGS L-RB 6F
63105150 - FORK CABLE LUGS L-RB 6F
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 63105150 - FORK CABLE LUGS L-RB 6F
  • Cargar imagen en el visor de la galería, 63105150 - FORK CABLE LUGS L-RB 6F

63105150 - FORK CABLE LUGS L-RB 6F

Precio habitual
$10.66
Precio de venta
$10.66
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Terminales de cable aislados Easy-Entry (terminales tipo anillo, tipo horquilla (estrechos), tipo brida horquilla, tipo pin, conectores circulares, manguitos conectores, conectores de carriles, juntas finales)
Información de producto
  • Referencia: 63105150
  • Denominación: L-RB 6 F
  • Sección mm²: 1.5 - 2.5
  • Certificación UL: sí
  • Conexión: M 6
  • Color: azul
  • Inserto de crimpado apropiado: PEW 12.060
  • Unidad / unid. embalaje: 100
  • Largo estándar: 100pza
  • información de producto(PDF)
  • !!! Para longitudes diferentes a las estándar, se cobrará una tarifa adicional de $20!!!

Ficha técnica

Beneficios
  • Terminales de poliamida EASY-ENTRY con forma de embudo para una inserción sencilla, rápida y segura del conductor
  • No se produce riesgo de torsión ni falta de presión en los hilos
  • Para una mejor conducción de corriente
Ámbito de uso
  • Fabricación de armarios y equipos de control
Características de producto
  • Extremo de cable con soldadura rígida, para permitir que pueda ser presionado en cualquier posición
  • Para conexiones de primera clase y de fácil manejo
  • Estañado electrolítico para una protección máxima frente a la corrosión
  • Material para receptáculos planos en contacto con perfil engarzado de plegado doble y cobresoldado
  • Terminales metálicos con interior corrugado
Descripción del producto
Normas de referencia / Aprobaciones
  • Número de dossier E334109 (file number), consultar tabla
Composición de producto
  • 1 = terminalles tipo anillo; 2 = terminal tipo horquilla; 3 = terminal tipo pin; 4 = terminal circular; 5 = conector aislado; 6 = unión tubular; 7 = junta terminal (mirar imágenes de izquierda a derecha)